Meniu Caută

Distanțier cu șurub 22.2 mm #6 UL94 V-2

Acest suport tip baionetă are un corp rotund solid și este fixat în jos cu un șurub cu autoportant de 3,5 mm. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10067673

Numărul piesei producătorului:

100222200002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,1719 RON
500 - 999 0,8311 RON
1000 + 0,6435 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

117,19 RON

100 x 1,1719 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap de blocare A 9.0 mm
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Caracteristici speciale Șurub autofiletant
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne