Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

Suport filetat tată-mamă, din poliamidă, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10132647

Numărul piesei producătorului:

305335059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 5,9555 RON
500 - 999 4,5317 RON
1000 + 3,7924 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

595,55 RON

100 x 5,9555 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne