Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10306789

Numărul piesei producătorului:

552201

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 4,2989 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 149,45 RON

500 x 4,2989 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip fixare orificiu A Fixare cu filet
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne