Meniu Caută

Suport filetat cu șurub 30.0 mm M3 Filet mamă

Acest distanțier de tip baionetă cu blocare are un corp nervurat și un filet inferior pentru fixarea într-o placă de bază sau panou. Acest articol este realizat din material conform UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10174869

Numărul piesei producătorului:

TCBN-T2-M3-6-30

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,1993 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

599,65 RON

500 x 1,1993 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap de blocare A 9.5 mm
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Caracteristici speciale Filetate
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne