Meniu Caută

N/A 19.1 mm (L) #6 Filet mamă

Acest suport tip baionetă are un corp ranforsat și este fixat în jos cu un șurub cu autoportant de 3,5 mm. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10035559

Numărul piesei producătorului:

TCBS-12-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1884 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 188,40 RON

1000 x 1,1884 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 10.2 mm
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Caracteristici speciale Șurub autofiletant
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne