Meniu Caută

Distanțier cu șurub 25.4 mm #6 UL94 V-2

Acest suport tip baionetă are un corp ranforsat și este fixat în jos cu un șurub cu autoportant de 3,5 mm. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10035580

Numărul piesei producătorului:

TCBS-16-01

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1089 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 108,90 RON

1000 x 1,1089 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 10.2 mm
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Caracteristici speciale Șurub autofiletant
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne