Meniu Caută

Separator Alamă

Numărul piesei Essentra:

20070823

Numărul piesei producătorului:

311220340050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 500

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 3.0 mm
Diametru interior 2.2 mm
Diametru exterior 4.0 mm
Formă distanțier Rotund
Material complet Alamă
Finalizare Placat cu nichel
Cod Vamal 8301600090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne