Meniu Caută

Distanțier nefiletat 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20125165

Numărul piesei producătorului:

311250540050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 0,8564 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

214,10 RON

250 x 0,8564 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 5.0 mm
Diametru interior 2.5 mm
Diametru exterior 5.0 mm
Formă distanțier Rotund
Material complet Alamă
Finalizare Placat cu nichel
Cod Vamal 7415330000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne