Meniu Caută

Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20070915

Numărul piesei producătorului:

311321540050

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 4,734 RON
100 + 2,081 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

47,34 RON

10 x 4,734 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 15.0 mm
Diametru interior 3.2 mm
Diametru exterior 6.0 mm
Formă distanțier Rotund
Material complet Alamă
Finalizare Placat cu nichel
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne