Meniu Caută

Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20125202

Numărul piesei producătorului:

311322040050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,7245 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

272,45 RON

100 x 2,7245 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 20.0 mm
Diametru interior 3.2 mm
Diametru exterior 6.0 mm
Formă distanțier Rotund
Material complet Alamă
Finalizare Placat cu nichel
Cod Vamal 7415290000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne