Meniu Caută

Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20071073

Numărul piesei producătorului:

311432540050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 6,6264 RON
100 + 6,024 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

331,32 RON

50 x 6,6264 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 25.0 mm
Diametru interior 4.3 mm
Diametru exterior 8.0 mm
Formă distanțier Rotund
Material complet Alamă
Finalizare Placat cu nichel
Cod Vamal 7415330000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne