Meniu Caută

Suport pentru plăci de circuite imprimate 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

CBPSW025A are un suport plat la un capăt și un vârf de săgeată de blocare capătul opus. It is made from Natural Nylon 6/6 and is compatible with circuit boards up to thick. Lungimea distanțierului este de 5,0 mm | 0,197 inci.
Numărul piesei Essentra:

10151396

Numărul piesei producătorului:

CBPSW025A

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,335 RON
2000 + 0,5887 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

267,00 RON

200 x 1,335 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu suport plat
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru flanșă 6.0 mm
Diametru orificiu B 3.5 mm
Interval B grosime panou 1.2 - 1.7 mm
Lungime distanțier 5.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 2
Tip Wide Base Push Spacers
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne