10151419
CBPSW050A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 - 1999 | 1,7176 RON |
2000 + | 0,7516 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare cu suport plat |
Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
Diametru flanșă | 6.0 mm |
Diametru flanșă | 0.236 in |
Diametru orificiu B | 3.5 mm |
Diametru orificiu B | 0.138 in |
Interval B grosime panou | 1.2 - 1.7 mm |
Interval B grosime panou | 0.047 - 0.067 in |
Lungime distanțier | 13.5 mm |
Lungime distanțier | 0.531 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | 1 |
Tip | Wide Base Push Spacers |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.