Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Acest distanțier cu corp solid are o clemă cu fixare de siguranță cu aripioare, pentru o stabilitate suplimentară, și o parte superioară de fixare, care este plată. Ideal pentru plăcile care nu necesită fixare sau al plăcilor mai mari care necesită suport suplimentar. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10022245

Numărul piesei producătorului:

PSD-4M-01

474 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6557 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

655,70 RON

1000 x 0,6557 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu suport plat
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru flanșă 7.0 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 4.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 1
Tip Push Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne