Meniu Caută

Suport pentru plăci de circuite imprimate 6.0 mm (H) PA UL94 V-0 Natural

Acest distanțier cu corp solid are o clemă cu fixare de siguranță cu aripioare, pentru o stabilitate suplimentară, și o parte superioară de fixare, care este plată. Ideal pentru plăcile care nu necesită fixare sau al plăcilor mai mari care necesită suport suplimentar.
Numărul piesei Essentra:

10022337

Numărul piesei producătorului:

PSE-6M-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7872 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

787,20 RON

1000 x 0,7872 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu suport plat
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru flanșă 6.0 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Lungime distanțier 6.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Model 3
Tip Push Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne