Meniu Caută

Distanțiere - montate prin apăsare

În stoc

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu B Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6872 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
12.0 mm
0,8241 RON - 0,8241 RON 898 În stoc
1.6 mm
10.0 mm
0,5284 RON - 1,1996 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,5887 RON - 1,335 RON 2000 În stoc
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,6557 RON - 0,6557 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,8241 RON - 0,8241 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
18.0 mm
0,6557 RON - 0,6557 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
7.0 mm
9,0497 RON - 9,0497 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
14.0 mm
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
8.0 mm
0,5316 RON - 0,5316 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,5864 RON - 0,5864 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,6557 RON - 0,6557 RON 474 În stoc
1.6 mm
4.0 mm
0,7872 RON - 0,7872 RON 5636 În stoc
1.6 mm
7.0 mm
0,6872 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
18.0 mm
0,6414 RON - 0,7127 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.0 mm
0,6557 RON - 0,6557 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,768 RON - 0,768 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
1,182 RON - 1,182 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022184

Interval de preț
0,8241 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
898 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru flanșă
    7.0 mm
  • Interval B grosime panou
    1.6 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10151396

Interval de preț
1,335 RON - 0,5887 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru flanșă
    6.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022245

Interval de preț
0,6557 RON - 0,6557 RON

Niveluri de stoc
474 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru flanșă
    7.0 mm
  • Interval B grosime panou
    1.6 mm
Suport fixare cu siguranță 7.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022283

Interval de preț
0,7872 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
5636 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru flanșă
    7.0 mm
  • Interval B grosime panou
    1.6 mm