Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,5501 RON - 0,5501 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,4041 RON - 0,4041 RON 2000 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,3129 RON - 0,3129 RON 4500 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,3129 RON - 0,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,4041 RON - 0,4041 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,4041 RON - 0,4041 RON 243 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,376 RON - 0,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,7156 RON - 0,7156 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,428 RON - 0,428 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,428 RON - 0,428 RON 30 În stoc
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,376 RON - 0,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,376 RON - 0,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,5501 RON - 0,5501 RON 150 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,3129 RON - 0,3129 RON 300 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,376 RON - 0,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
9,4022 RON - 17,8783 RON 1500 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
0,5191 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,4041 RON - 0,4041 RON 3538 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2106 RON - 0,2106 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • din 44
Separator 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167991

Interval de preț
0,4041 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separator 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Interval de preț
0,3129 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separator 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167977

Interval de preț
0,4041 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
243 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separator 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10168226

Interval de preț
0,428 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separator 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10168042

Interval de preț
0,5501 RON - 0,5501 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separator 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Interval de preț
0,3129 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separator 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Interval de preț
17,8783 RON - 9,4022 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10167779

Interval de preț
0,4041 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
3538 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA