Meniu Caută

Separator 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

Acest distanțier este rotund, nefiletat, transparent, realizat din polioximetilen (POM) sau acetal. Acest produs oferă spațierea fizică între componente, precum și o izolare termică și electrică. POM oferă rezistență sporită la căldură, rigiditate mai mare și frecare mai mică decât alte materiale plastice și este conform UL94-V0.
Numărul piesei Essentra:

10042854

Numărul piesei producătorului:

005159600005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4449 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

444,90 RON

1000 x 0,4449 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne