Meniu Caută

Separator 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

Numărul piesei Essentra:

10042991

Numărul piesei producătorului:

005200000005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3052 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

305,20 RON

1000 x 0,3052 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne