Meniu Caută

Separator 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

Numărul piesei Essentra:

10043028

Numărul piesei producătorului:

005203059905

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3176 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

317,60 RON

1000 x 0,3176 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne