Meniu Caută

Separator 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

Acest distanțier rotund fără filet asigură distanță fizică între componente, precum și izolație termică și electrică. Clasă de rezistență la flacără UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10043202

Numărul piesei producătorului:

005240059905

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3176 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

317,60 RON

1000 x 0,3176 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne