Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PS

În stoc

Náš sortiment rozpierok z polystyrénu PS (polystyrén) ponúkame v bielej alebo čiernej farbe a v širokej škále veľkostí. Zaisťujú dobrú tepelnú a elektrickú izoláciu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
195 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,5051 RON - 0,5051 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,2834 RON - 0,3957 RON 118500 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,1824 RON - 0,1824 RON 500 În stoc
2.7 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,5051 RON - 0,5051 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,2034 RON - 0,2034 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1824 RON - 0,1824 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4111 RON - 0,5697 RON 3740 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,4433 RON - 0,6188 RON 36500 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,4687 RON - 0,6525 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,5613 RON - 0,7844 RON 37500 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,6188 RON - 0,8588 RON 200 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,7325 RON - 1,0146 RON 25500 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7774 RON - 1,0763 RON 18503 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,7774 RON - 1,0763 RON 25375 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,2202 RON - 0,2202 RON 14778 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2202 RON - 0,2202 RON 5000 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2301 RON - 0,2301 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
7.0 mm
20.0 mm
0,2202 RON - 0,2202 RON 40 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2202 RON - 0,2202 RON 460 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,2301 RON - 0,2301 RON 500 În stoc
4.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • din 10
Separator 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10043929

Interval de preț
0,3957 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
118500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 2.7 mm 5.0 mm 4.0 mm PS

10319659

Interval de preț
0,1824 RON - 0,1824 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10044902

Interval de preț
0,5697 RON - 0,4111 RON

Niveluri de stoc
3740 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PS

10044940

Interval de preț
0,6188 RON - 0,4433 RON

Niveluri de stoc
36500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PS

10045060

Interval de preț
0,7844 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
37500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045459

Interval de preț
0,8588 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10045510

Interval de preț
1,0146 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
25500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10045541

Interval de preț
1,0763 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
18503 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10045565

Interval de preț
1,0763 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
25375 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10167663

Interval de preț
0,2202 RON - 0,2202 RON

Niveluri de stoc
14778 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167625

Interval de preț
0,2202 RON - 0,2202 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10167649

Interval de preț
0,2202 RON - 0,2202 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10167601

Interval de preț
0,2202 RON - 0,2202 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 4.5 mm 7.0 mm 12.0 mm PS

10167533

Interval de preț
0,2301 RON - 0,2301 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    4.5 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren