Meniu Caută

Separator 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

Distanțiere rotunde, nefiletate, gri, fabricate din PVC (clorură de polivinil) pentru utilizare în aplicații unde este necesară o bună izolație electrică și o rezistență chimică. Conform UL94V-0.
Numărul piesei Essentra:

10029138

Numărul piesei producătorului:

SS4-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2012 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

201,20 RON

1000 x 0,2012 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Policlorură de vinil clorinată
Culoare Gri
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne