Meniu Caută

Separator 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

Distanțiere rotunde, nefiletate, gri, fabricate din PVC (clorură de polivinil) pentru utilizare în aplicații unde este necesară o bună izolație electrică și o rezistență chimică. Conform UL94V-0.
Numărul piesei Essentra:

10028391

Numărul piesei producătorului:

SSE-75120-4.8MM

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,568 RON
5000 - 9999 0,5567 RON
10000 + 0,5453 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

568,00 RON

1000 x 0,568 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Clorură de vinil
Culoare Gri
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne