Meniu Caută

Piuliță distanțatoare 4.8 mm (L) PC Transparent

Această piuliță distanțier se potrivește într-o gaură pătrată și poate fixa o placă de circuite imprimate cu ajutorul unui șurub autofiletant de 4,2 mm. Când sunt înșurubate, aripile laterale se extind pentru a ajuta la asigurarea fixării. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10171967

Numărul piesei producătorului:

SN-187

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0279 RON
5000 + 0,9251 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 027,90 RON

1000 x 1,0279 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Policarbonat
Formă cap Rotund
Caracteristici speciale Șurub autofiletant necesar
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne