Meniu Caută

Separator 19.0 16.0 4.0 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190705

Numărul piesei producătorului:

20190705

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 14,8694 RON
10 - 19 13,3825 RON
20 - 49 12,639 RON
50 - 99 11,8955 RON
100 + 11,1521 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,87 RON

1 x 14,8694 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 19.0
d2 16.0
Greutate g 2.5
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne