Meniu Caută

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

În stoc

Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil (Toate) Diametru total Înălțime totală Cumpără
0,5188 RON - 0,5188 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
24.0 mm
0,5695 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
28.0 mm
0,3587 RON - 0,3587 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
11.0 mm
0,4148 RON - 0,4148 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
16.0 mm
0,4847 RON - 0,4847 RON 400 În stoc
4.8 mm
22.0 mm
0,5312 RON - 0,5312 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
26.0 mm
0,3135 RON - 0,3135 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
7.0 mm
0,438 RON - 0,438 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
16.0 mm
0,4901 RON - 0,4901 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
20.0 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
26.0 mm
0,6201 RON - 0,6201 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
30.0 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON 4000 În stoc
5.1 mm
6.0 mm
0,3888 RON - 0,3888 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
13.0 mm
0,2792 RON - 0,2792 RON 800 În stoc
4.8 mm
4.0 mm
0,3477 RON - 0,3477 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
10.0 mm
0,2711 RON - 0,2711 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
3.0 mm
0,3614 RON - 0,3614 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
10.0 mm
0,4135 RON - 0,4135 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
18.0 mm
  • din 4
Separator LED 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109694

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109298

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109519

Interval de preț
0,2792 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0