Meniu Caută

Distanțiere prin împingerea în locaş

În stoc

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru corp Grosime maximă panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Dimensiune orificiu Lungime distanțier Cumpără
0,6609 RON - 0,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1991 RON - 0,2202 RON 3000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1697 RON - 0,2077 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,1899 RON - 1,4735 RON 4100 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
1,1914 RON - 1,4735 RON 10000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
1,1886 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,6596 RON - 0,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
1,1899 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,6275 RON - 0,6972 RON 4000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,6581 RON - 0,8097 RON 5000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
1,1886 RON - 1,4735 RON 10000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
1,1914 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
1,1886 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,6383 RON - 0,7092 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,161 RON - 1,4375 RON 4000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
1,1583 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,8271 RON - 0,919 RON 5000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
1,1899 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,741 RON - 0,8233 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
0,5916 RON - 0,6573 RON 1000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
  • din 2
Piuliță distanțatoare 25.4 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017326

Interval de preț
0,2202 RON - 0,1991 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.4 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 4.0 mm (L) Nailon Natural

10017388

Interval de preț
1,4735 RON - 1,1899 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 9.5 mm (L) Nailon Natural

10017425

Interval de preț
1,4735 RON - 1,1914 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    9.5 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 12.0 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017302

Interval de preț
0,6972 RON - 0,6275 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 8.0 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017395

Interval de preț
0,8097 RON - 0,6581 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 8.0 mm (L) Nailon Natural

10017401

Interval de preț
1,4735 RON - 1,1886 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 3.2 mm (L) Nailon Natural

10636749

Interval de preț
1,4375 RON - 1,161 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.2 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță distanțatoare 10.0 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017272

Interval de preț
0,919 RON - 0,8271 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 6.4 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017364

Interval de preț
0,6573 RON - 0,5916 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.4 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm