Ștuțurile flexibile pentru temperaturi ridicate sunt utilizate pentru a ține șuruburi și cuie atât în găuri filetate, cât și în găuri simple. Rezistă la divizare și contaminare. Utilizat în sectoarele auto și de producție.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Numărul piesei Essentra | Interval de preț | Disponibilitate | ID | d1 | Thread Sizes (All) | Culoare | Standard filet | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9036 RON - 1,8712 RON | 2580 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
3/8";M10
|
Galben
|
Filete UNF
|
||
1,684 RON - 3,4911 RON | 123 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
1-1/16;M27
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
0,4449 RON - 1,0808 RON | 7207 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2";M12
|
Galben
|
Filete UNF
|
||
0,4325 RON - 0,8909 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
5/16;M8
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
0,5325 RON - 1,1018 RON | 3500 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
3/8;M10
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
0,8392 RON - 1,7596 RON | 5150 În stoc |
0.421 in
10.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
9/16;M12
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
0,3587 RON - 0,8672 RON | 4500 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2;M12
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
1,3828 RON - 2,8767 RON | 668 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
7/8;M24
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
0,7338 RON - 1,5221 RON | 3050 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
5/16;M8
|
Galben
|
Filete UNF
|
||
1,2404 RON - 2,5555 RON | 2707 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
0,6092 RON - 1,2582 RON | 8570 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
7/16
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
0,9912 RON - 2,0388 RON | 6000 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
5/8;M16
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
2,4233 RON - 5,0134 RON | 1500 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1-3/16;M33
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
Solicitați termenul de livrare aici |
0.295 in
7.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
7/16"
|
Galben
|
Filete UNF
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.