Podávače kariet PCB pomáhajú pri vkladaní a vyberaní karty. Doska sa vysunie pomocou pákového efektu proti vodiacej lište alebo skrini. Bráni nežiaducemu pnutiu a chráni komponenty, obvody a konektory v systémoch podpory PCB. CBE - zacvakne sa do otvoru 0,109 palca. RCP - dodávané inštalačné kolíky s pružinou"
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Grosime panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,894 RON - 10,1915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,6933 RON - 10,6933 RON | 300 În stoc |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3107 RON - 1,3107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,6688 RON - 9,6688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,3466 RON - 6,4272 RON | 500 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 5,5448 RON - 5,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,6834 RON - 16,1747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9023 RON - 0,9023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7465 RON - 0,7465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,2131 RON - 7,2131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,4272 RON - 6,4272 RON | 199 În stoc |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina