Meniu Caută

Bolț panou 11.5 mm 35.0 mm Oțel Natural

Numărul piesei Essentra:

10208083

Numărul piesei producătorului:

1335121

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 24,1591 RON
50 + 10,8158 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

120,80 RON

5 x 24,1591 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 35.0 mm
Lățime totală 11.0 mm
Material complet Oțel
Culoare Natural
Tip Plăcuță
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne