Meniu Caută

Bolț panou 14.5 mm 5.0 mm Nailon Natural

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Numărul piesei Essentra:

10153277

Numărul piesei producătorului:

CS-113-5

240 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,8912 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

445,60 RON

500 x 0,8912 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 2.2 mm
Lungime totală 5.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Plăcuță
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne