Meniu Caută

Bolț panou 7.2 mm 7.2 mm Oțel Negru

Door Latch and Strikers are provided in 3 types. Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Numărul piesei Essentra:

10153697

Numărul piesei producătorului:

DCS-4

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,3822 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 191,10 RON

500 x 2,3822 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Oțel
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip Striker
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne