Meniu Caută

Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Alb

Această bandă de spumă adezivă cu două fețe are un adeziv permanent pe o parte, iar pe cealaltă un adeziv detașabil. Ideală pentru utilizarea în aplicații de amenajare a spațiilor comerciale
Numărul piesei Essentra:

10383247

Numărul piesei producătorului:

470758

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
12000 + 0,2573 RON
Ambalaj standard: 12000

Comandă în multiplu de 12000

Preț total:

3 087,60 RON

12000 x 0,2573 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Posibilitate de detașare Detașabile
Cod Vamal 3919908099
Tip adeziv Cauciuc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne