Meniu Caută

Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Alb

Această bandă de spumă adezivă cu două fețe are un adeziv permanent pe o parte, iar pe cealaltă un adeziv detașabil. Ideală pentru utilizarea în aplicații de amenajare a spațiilor comerciale
Numărul piesei Essentra:

10388273

Numărul piesei producătorului:

492190

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4000 + 0,1293 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 4000

Preț total:

517,20 RON

4000 x 0,1293 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Alb
Posibilitate de detașare Permanent One Side;Removable One Side
Cantitate pe cutie 4000
Cod Vamal 3919908099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne