Meniu Caută

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - bandă Twin Stick groasă

În stoc

Hrubé lepiace výseky Twin Stick s permanentným lepidlom a penovým nosičom na oboch stranách je možné využiť na vytvorenie trvalého priestorového efektu 3D. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Použitie. Ľahké zariadenia alebo vyplnenie trhlín. Vytvorenie 3D efektu. Napomáha pevnému uchyteniu pútačov. Vyskakovacie

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Overall Length Culoare Overall Thickness Overall Width Cumpără
20,071 RON - 20,071 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
13,6181 RON - 13,6181 RON 524 În stoc
Alb
Twin Stick 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Alb

10382677

Interval de preț
13,6181 RON - 13,6181 RON

Niveluri de stoc
524 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Cauciuc
  • Culoare
    Alb
  • Preț per
    Plăcuță
  • Posibilitate de detașare
    Permanent
  • Cantitate pe cutie
    2500 Pieces