20190187
20190187
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 236,2802 RON |
10 - 19 | 212,6521 RON |
20 - 49 | 200,8381 RON |
50 - 99 | 189,0241 RON |
100 + | 177,2101 RON |
Tip buton | Buton încastrat |
---|---|
Pentru grosimea unui singur panou | 6-16 |
d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 35.0 |
d4 | 11.0 |
d5 | 3.0 |
h2 | 29..0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 7.0 |
l1 | 23.5 |
l2 | 21.5 |
m | M12 x 1.5 |
Forța de prindere N | 50.0 |
Rezistența la forfecare N | 9000.0 |
Rezistenta la tractiune N | 1500.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.