Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M8 x 1.25 26.0 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Pot rezista la temperaturi de până la 180 °C și sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190194

Numărul piesei producătorului:

20190194

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 336,661 RON
10 - 19 302,9949 RON
20 - 49 286,1618 RON
50 - 99 269,3288 RON
100 + 252,4957 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

336,66 RON

1 x 336,661 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip buton Buton cu împingere
Pentru grosimea unui singur panou 6-10
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 12.0
d3 23.0
d4 8.0
h2 18.0
h3 6.0
h4 5.5
l1 21.0
l2 19.0
m M8 x 1.25
Forța de prindere N 30.0
Rezistența la forfecare N 3000.0
Rezistenta la tractiune N 500.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne