Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M3 x 0.5 31.0 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Pot rezista la temperaturi de până la 180 °C și sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190651

Numărul piesei producătorului:

20190651

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 342,589 RON
10 - 19 308,3301 RON
20 - 49 291,2006 RON
50 - 99 274,0712 RON
100 + 256,9417 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

342,59 RON

1 x 342,589 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip buton Mâner în formă de T
Pentru grosimea unui singur panou 12-20
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
d5 28.0
h2 10.0
m M3 x 0.5
Forța de prindere N 50.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne