Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M2 x 0.4 24.5 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Pot rezista la temperaturi de până la 180 °C și sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190668

Numărul piesei producătorului:

20190668

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 431,2126 RON
10 - 19 388,0913 RON
20 - 49 366,5307 RON
50 - 99 344,9701 RON
100 + 323,4095 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

431,21 RON

1 x 431,2126 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip buton Mâner în formă de T
Pentru grosimea unui singur panou 6-10
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 14.0
d3 25.0
d4 25.0
d5 21.0
h2 6.5
m M2 x 0.4
Forța de prindere N 30.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne