Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M3 x 0.5 31.0 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Pot rezista la temperaturi de până la 180 °C și sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190675

Numărul piesei producătorului:

20190675

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 448,8978 RON
10 - 19 404,008 RON
20 - 49 381,5631 RON
50 - 99 359,1182 RON
100 + 336,6734 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

448,90 RON

1 x 448,8978 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip buton Mâner în formă de T
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne