Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M12 x 1.5 34.4 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Pot rezista la temperaturi de până la 180 °C și sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20191931

Numărul piesei producătorului:

20191931

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 265,772 RON
10 - 19 239,1948 RON
20 - 49 225,9062 RON
50 - 99 212,6176 RON
100 + 199,329 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

265,77 RON

1 x 265,772 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip buton Buton cu împingere
Pentru grosimea unui singur panou 6-16
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 16.0
d3 35.0
d4 11.0
h2 28.0
h3 12.0
h4 7.0
h5 5.5
l1 23.5
l2 21.5
m M12 x 1.5
Forța de prindere N 50.0
Rezistența la forfecare N 9000.0
Rezistenta la tractiune N 1500.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne