20190408
20190408
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 295,412 RON |
10 - 19 | 265,8708 RON |
20 - 49 | 251,1002 RON |
50 - 99 | 236,3296 RON |
100 + | 221,559 RON |
Tip | T-Handle Grip |
---|---|
Material mâner | Oțel |
Pentru grosimea unui singur panou | 6-10 |
Forța de prindere N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d2 tol. H9 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
h1 | 19.0 |
h2 | 6.5 |
l1 | 15.5 |
m1 | M2 x 0.4 |
Rezistența la forfecare N | 1800.0 |
Rezistenta la tractiune N | 1200.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8302490099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.