20190415
20190415
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 307,1692 RON |
10 - 19 | 276,4523 RON |
20 - 49 | 261,0938 RON |
50 - 99 | 245,7354 RON |
100 + | 230,3769 RON |
Tip | T-Handle Grip |
---|---|
Material mâner | Oțel |
Pentru grosimea unui singur panou | 6-14 |
Forța de prindere N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h1 | 25.5 |
h2 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Rezistența la forfecare N | 3200.0 |
Rezistenta la tractiune N | 2600.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.