Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M2 x 0.4 5.0 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează o pârghie cu camă care pivotează în jurul unui punct de pivotare pentru a cupla sau decupla sigur blocarea. Pot rezista la temperaturi de până la 130 °C, au mâner în formă de T și sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190804

Numărul piesei producătorului:

20190804

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 360,3236 RON
10 - 19 324,2912 RON
20 - 49 306,2751 RON
50 - 99 288,2589 RON
100 + 270,2427 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

360,32 RON

1 x 360,3236 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip T-Handle Grip
Material mâner Oțel inoxidabil
d1 -0.04|-0.08 5.0
d2 tol. H9 14.0
d3 25.0
Rezistenta la tractiune N 1200.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne