Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M3 x 0.5 8.0 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează o pârghie cu camă care pivotează în jurul unui punct de pivotare pentru a cupla sau decupla sigur blocarea. Pot rezista la temperaturi de până la 130 °C, au mâner în formă de T și sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190842

Numărul piesei producătorului:

20190842

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 324,9038 RON
10 - 19 292,4134 RON
20 - 49 276,1682 RON
50 - 99 259,923 RON
100 + 243,6779 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

324,90 RON

1 x 324,9038 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Low Height - Hex Key
Material mâner Oțel
Pentru grosimea unui singur panou 12-20
Forța de prindere N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d2 tol. H9 18.0
d3 34.0
h1 11.0
l1 23.0
m1 M3 x 0.5
Rezistența la forfecare N 3200.0
Rezistenta la tractiune N 2600.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne