20190347
20190347
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 265,772 RON |
10 - 19 | 239,1948 RON |
20 - 49 | 225,9062 RON |
50 - 99 | 212,6176 RON |
100 + | 199,329 RON |
d1 tol. h9 | 26.0 |
---|---|
d2 | 8.0 |
d3 | 16.0 |
h1 | 45..0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 2.0 |
m | M20 x 1.5 |
w | 2.5 |
Forța de prindere N | 17.0 |
Rezistența la forfecare N | 1800.0 |
Rezistenta la tractiune N | 1800.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.