Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M16 x 1.5 29.0 Oțel

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190361

Numărul piesei producătorului:

20190361

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 159,4632 RON
10 - 19 143,5169 RON
20 - 49 135,5437 RON
50 - 99 127,5706 RON
100 + 119,5974 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

159,46 RON

1 x 159,4632 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h9 20.0
d2 8.0
d3 14.0
h1 29.0
h2 15.0
h3 3.0
m M16 x 1.5
w 2.5
Forța de prindere N 15.0
Rezistența la forfecare N 1800.0
Rezistenta la tractiune N 1800.0
Material Oțel
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne