Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M16 x 1.0 23.0 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190699

Numărul piesei producătorului:

20190699

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 295,412 RON
10 - 19 265,8708 RON
20 - 49 251,1002 RON
50 - 99 236,3296 RON
100 + 221,559 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

295,41 RON

1 x 295,412 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru grosimea unui singur panou 3-10
For pin dia. 6.0
d1 M16 x 1.0
d2 11.0
d3 32.0
d4 19.0
h1 23.0
h2 15.5
h3 8.5
l1 9.5
Forța de prindere N 6.0
Rezistența la forfecare N 1100.0
Rezistenta la tractiune N 250.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne