Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M2 x 0.4 23.0 Oțel

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190736

Numărul piesei producătorului:

20190736

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 330,8318 RON
10 - 19 297,7486 RON
20 - 49 281,207 RON
50 - 99 264,6654 RON
100 + 248,1239 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

330,83 RON

1 x 330,8318 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru grosimea unui singur panou 6-10
For pin dia. 6.0
d1 tol. h9 14.0
d2 25.0
d3 25.0
d4 21.0
d6 M2 x 0.4
h1 23.0
h2 6.5
l1 5.5
Forța de prindere N 7.0
Rezistența la forfecare N 1100.0
Rezistenta la tractiune N 250.0
Material Oțel
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne